Nuevo
piCLASSIC™ Neo Inline - 1
Nuevo
piCLASSIC™ Neo Inline - 2
Nuevo
piCLASSIC™ Neo Inline - 3
Número de artículo: piCLASSIC Neo Inline

piCLASSIC™ Neo Inline

piCLASSIC™ Neo Inline es una bomba de vacío accionada por aire basada en la tecnología COAX, que garantiza un rendimiento potente y fiable. El diseño Inline, co...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Diseño en línea e instalación flexible con la dirección de escape opuesta a la conexión de vacío, lo que permite, por ejemplo, el montaje encastrado en perfiles, así como una integración sencilla en herramientas de final de brazo (EOAT) o sistemas robóticos. Dispone de varias opciones de montaje e instalación.
  • Rendimiento de vacío versátil basado en la cantidad seleccionada y el tipo de eyector COAX® (flujo inicial alto, vacío extra profundo, o para presión de alimentación baja/fluctuante).Los eyectores COAX se pueden instalar en cualquier lugar.
  • Diseño configurable ofrece una integración fácil, flexible y con características personalizables para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación, como las conexiones y el material de sellado (NBR, FKM, EPDM), además de ofrecer una amplia gama de accesorios opcionales.
  • Mantenimiento sencillo, facilitado por un diseño modular con interfaz de válvula centralizada y eyectores de fácil acceso, que facilita las tareas de mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad. El diseño en línea permite opciones de montaje adicionales, garantizando un acceso rápido y sin esfuerzo durante las rutinas de mantenimiento.
  • Diseño ligero y tamaño compacto para adaptarse a espacios reducidos y permitir el montaje directo en la EOAT.
  • Diseño respetuoso con el medio ambiente fabricado con materiales de base biológica o reciclados para las piezas de plástico, lo que minimiza la huella de CO2 sin comprometer la robustez y la durabilidad.
  • Funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético gracias a las funciones opcionales de ahorro de energía disponibles para la manipulación de materiales con fugas o sellados.
  • Múltiples accesorios y posibilidades de ampliación para garantizar la adaptabilidad a las necesidades de las aplicaciones actuales y futuras.