Nuevo

Nuevo

Nuevo

Número de artículo: piCLASSIC Neo
piCLASSIC™ Neo
piCLASSIC™ Neo es una bomba de vacío accionada por aire basada en la tecnología COAX, que garantiza un rendimiento potente y fiable.Su reducido tamaño y diseño modular garantizan adaptabilidad, instalaciones flexibles y un mantenimiento sencillo, cumpliendo con los requisitos de diversas aplicaciones.Fabricado con materiales sostenibles de primera calidad y con funciones opcionales de ahorro de energía para la manipulación de materiales con fugas o sellados, garantiza un funcionamiento energéticamente eficiente al tiempo que mantiene las capacidades de vacío deseadas.Ideal para envases, productos de gran consumo, electrónica, automoción y aplicaciones industriales en general. Ideal para envases, productos de gran consumo, electrónica, automoción y aplicaciones industriales en general.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Rendimiento de vacío versátil basado en la cantidad seleccionada y el tipo de eyector COAX® (flujo inicial alto, vacío extra profundo, o para presión de alimentación baja/fluctuante).Los eyectores COAX se pueden instalar en cualquier lugar.
- Diseño configurable ofrece una integración fácil, flexible y con características personalizables para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación, como las conexiones y el material de sellado (NBR, FKM, EPDM), además de ofrecer una amplia gama de accesorios opcionales.Diseño configurable
- Instalación flexible gracias a las diversas opciones de montaje y a la colocación alternativa del aire comprimido disponible durante la instalación. Instalación flexible
- Mantenimiento sencillo facilitado por un diseño modular con interfaz de válvula centralizada y fácil acceso a los eyectores, lo que favorece las labores de servicio y minimiza el tiempo de inactividad. Mantenimiento sencillo
- Diseño ligero y tamaño reducido para caber en espacios reducidos. Diseño ligero y tamaño reducido para caber en espacios reducidos.
- Diseño respetuoso con el medio ambiente fabricado con materiales de base biológica o reciclados para las piezas de plástico, lo que minimiza la huella de CO2 sin comprometer la robustez y la durabilidad. Diseño respetuoso con el medio ambiente
- Funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético gracias a las funciones opcionales de ahorro de energía disponibles para la manipulación de materiales con fugas o sellados.Funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético.
- Múltiples accesorios y posibilidades de actualización para garantizar la adaptabilidad a las necesidades de las aplicaciones actuales y futuras.