Número de artículo: 0250289
6 Variantes
Adaptador giratorio G1" cpl. - NBR, EPDM, FKM
Los adaptadores giratorios para la piCLASSIC™ Neo permiten un posicionamiento flexible tanto de las conexiones de vacío como de las conexiones de aire de escape..Permite utilizar un filtro de vacío con la bomba, minimizando el tiempo de inactividad y servicio de mantenimineto. El adaptador es giratorio hasta fijarsecon la cerraduracon tuerca, lo que favorece los esfuerzos de instalación en espacios reducidos o sistemas de tuberías rígidas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0250287
0250289
0250283
0250285
0250286
0250288
Características
- Función rotatoria / giratoria antes del bloqueo para facilitar el posicionamiento y la instalación.
- Permite utilizar un filtro de vacío con la bomba, hasta G1” tamaño de Piab.
- Disponible como adaptador completo (“cpl”) (incluida placa de conexión) o adaptador complementario (“macho”) (sin placa de conexión) para piCLASSIC™ Neo.
- “Adaptador giratorio macho” es compatible con el puerto de vacío de la piCLASSIC™ Neo cuando la bomba se ha preconfigurado para el adaptador giratorio como conexión de vacío.
- “El adaptador giratorio cpl.” se puede montar en el puerto de vacío de la piCLASSIC™ Neo cuando la bomba no se ha preconfigurado para el adaptador giratorio como conexión de vacío en el configurador de la piCLASSIC™ Neo, o en cualquier puerto de escape de la piCLASSIC™ Neo.