Nuevo
piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10 - 1
Número de artículo: 0248187
4 Variantes

piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10

La piSAVE® ESL es una función de ahorro energético totalmente neumática diseñada para la manipulación eficaz de materiales y objetos con fugas, compatible con l...
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
    0248186
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
    0248187
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0248188
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0248189

Características

  • Compatible con la piCLASSIC™ Neo con compatibilidad mecánica y neumática directa para un montaje e instalación eficientes.
  • Optimizada para la manipulación energéticamente eficiente de materiales y objetos con fugas, ajustándose dinámicamente a las variaciones de las fugas para un rendimiento de vacío fiable y eficiente.
  • Ajuste dinámico y automático de la presión de alimentación del eyector para alcanzar y mantener el nivel de vacío deseado, reduciendo al mínimo la cantidad de aire comprimido utilizado.
  • Nivel de vacío ajustable entre 20 – 70 -kPa, con interfaces fáciles de usar para un control preciso.
  • Previene las fluctuaciones innecesarias del vacío, protegiendo los materiales delicados y sensibles.
  • Reduce los niveles de ruido al disminuir el uso de aire comprimido.
  • Funcionamiento totalmente neumático y autorregulado que no requiere control externo ni programación.