Nuevo
piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8 - 1
Número de artículo: 0248186
4 Variantes

piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8

La piSAVE® ESL es una función de ahorro energético totalmente neumática diseñada para la manipulación eficaz de materiales y objetos con fugas, compatible con la piCLASSIC™ Neo.Ajusta dinámicamente el nivel de presión de alimentación del eyector para mantener el nivel de vacío deseado, reduciendo al mínimo el consumo de aire comprimido.El sistema garantiza un uso óptimo de la energía sin fluctuaciones innecesarias del vacío que podrían afectar a materiales delicados y compensa automáticamente las variaciones de fugas. El sistema ofrece un rendimiento de vacío fiable y reduce el ruido a la vez que favorece un funcionamiento energéticamente eficiente.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
    0248186
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
    0248187
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0248188
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0248189

Características

  • Compatible con la piCLASSIC™ Neo con compatibilidad mecánica y neumática directa para un montaje e instalación eficientes.
  • Optimizada para la manipulación energéticamente eficiente de materiales y objetos con fugas, ajustándose dinámicamente a las variaciones de las fugas para un rendimiento de vacío fiable y eficiente.
  • Ajuste dinámico y automático de la presión de alimentación del eyector para alcanzar y mantener el nivel de vacío deseado, reduciendo al mínimo la cantidad de aire comprimido utilizado.
  • Nivel de vacío ajustable entre 20 – 70 -kPa, con interfaces fáciles de usar para un control preciso.
  • Previene las fluctuaciones innecesarias del vacío, protegiendo los materiales delicados y sensibles.
  • Reduce los niveles de ruido al disminuir el uso de aire comprimido.
  • Funcionamiento totalmente neumático y autorregulado que no requiere control externo ni programación.