Artikelnummer: 0121029
24 Varianten
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, NPT Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts
Wählen Sie zwischen magnetisch-, elektrisch- oder vakuumgesteuerten Ventilen. Das vakuumgesteuerte Ventil (Vakustat) schaltet die Druckluftströmung zur Pumpe ab, wenn das voreingestellten Niveau erreicht ist und folglich ein nur noch minimaler Druckluftverbrauch besteht.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0125576
0125574
0125578
0125575
0125573
0125577
0109231
0120992
0120993
0121009
0121014
0121020
0125582
0125580
0125584
0125581
0125579
0125583
0121030
0121042
0121060
0121029
0121043
0121061
Merkmale
- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
- Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
- Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauauslgeich zum Ausgleich der unterschiedlichen Höhen der Objekte.
- Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Abblasen.
- Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Vakuum.
- Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
- Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.