Artikelnummer: 0121009
24 Varianten
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts
Wählen Sie zwischen magnetisch-, elektrisch- oder vakuumgesteuerten Ventilen. Das vakuumgesteuerte Ventil (Vakustat) schaltet die Druckluftströmung zur Pumpe ab, wenn das voreingestellten Niveau erreicht ist und folglich ein nur noch minimaler Druckluftverbrauch besteht.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
- 0125576
- 0125574
- 0125578
- 0125575
- 0125573
- 0125577
- 0109231
- 0120992
- 0120993
- 0121009
- 0121014
- 0121020
- 0125582
- 0125580
- 0125584
- 0125581
- 0125579
- 0125583
- 0121030
- 0121042
- 0121060
- 0121029
- 0121043
- 0121061
Merkmale
- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
- Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
- Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauauslgeich zum Ausgleich der unterschiedlichen Höhen der Objekte.
- Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Abblasen.
- Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Vakuum.
- Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
- Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.