Neu
piCLASSIC™ Neo - 1
Neu
piCLASSIC™ Neo - 2
Neu
piCLASSIC™ Neo - 3
Artikelnummer: piCLASSIC Neo

piCLASSIC™ Neo

piCLASSIC™ Neo ist ein luftbetriebener Vakuumejektor, der auf der COAX-Technologie basiert und eine leistungsstarke und zuverlässige Leistung gewährleistet.Ihre kleine Grundfläche und ihr modulares Design gewährleisten Anpassungsfähigkeit, flexible Installationen und eine benutzerfreundliche Wartung und erfüllen die unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen.Hergestellt aus hochwertigen, nachhaltigen Materialien und mit optionalen Energiesparfunktionen für die Handhabung von undichten oder dichten Materialien, gewährleistet er einen energieeffizienten Betrieb unter Beibehaltung der gewünschten Vakuumleistung.Ideal für Verpackungen, FMCG, Elektronik, Automobil und allgemeine industrielle Anwendungen.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Variable Vakuumleistung je nach gewählter Menge und Typ der COAX®-Venturidüse (hoher Anfangsdurchfluss, extra tiefes Vakuum oder für niedrigen/schwankenden Speisedruck).
  • Konfigurierbares Design bietet mühelose Integration mit Flexibilität und Anpassung der Eigenschaften an spezifische Anwendungsbedürfnisse, wie z.B. Anschlüsse und Dichtungsmaterial (NBR, FKM, EPDM), sowie ein breites Angebot an optionalem Zubehör.
  • Flexible Installation dank verschiedener Montagemöglichkeiten und alternativer Druckluftplatzierung während des Setups .
  • Benutzerfreundliche Wartung wird durch eine modulare Bauweise mit zentraler Ventilschnittstelle und einfachem Zugang zu den mehrstufigen Venturidüsen erleichtert, was den Serviceaufwand unterstützt und die Ausfallzeiten minimiert.
  • Leichtes Design und kompakte Bauweise, ideal für enge Platzverhältnisse.
  • Umweltbewusstes Design aus biobasierten oder recycelten Materialien für Kunststoffteile, die den CO2-Fußabdruck minimieren, ohne Kompromisse bei Robustheit und Haltbarkeit einzugehen.
  • Energieeffizienter Betrieb wird durch optionale Energiesparfunktionen erreicht, die entweder für die Handhabung von undichten oder dichten Materialien verfügbar sind.
  • Mehrfaches Zubehör und Aufrüstungsmöglichkeiten zur Gewährleistung der Anpassungsfähigkeit an aktuelle und künftige Anwendungsanforderungen.