Neu
piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4" - 1
Artikelnummer: 0248188
4 Varianten

piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"

piSAVE® ESL ist eine vollpneumatische Energiesparfunktion für die effiziente Handhabung von undichten Materialien und Gegenständen, kompatibel mit piCLASSIC™ Ne...
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
    0248186
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
    0248187
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0248188
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0248189

Merkmale

  • Kompatibel mit piCLASSIC™ Neo mit direkter mechanischer und pneumatischer Kompatibilität für effiziente Montage und Installation.
  • Optimiert für die energieeffiziente Handhabung von undichten Materialien und Gegenständen, passt sich dynamisch an Leckage-Schwankungen an und sorgt so für eine zuverlässige und effiziente Vakuumleistung.
  • Dynamische und automatische Anpassung des Speisedrucks des Ejektors zur Erreichung und Aufrechterhaltung des gewünschten Vakuumniveaus, wodurch die verbrauchte Druckluftmenge minimiert wird.
  • Einstellbares Vakuumniveau zwischen 20 – 70 -kPa, mit benutzerfreundlichen Schnittstellen für präzise Kontrolle.
  • Verhindert unnötige Schwankungen des Vakuums und schützt so empfindliche und sensible Materialien.
  • Senkung des Geräuschpegels durch geringeren Druckluftverbrauch.
  • Vollständig pneumatischer, selbstregulierender Betrieb, der keine externe Steuerung oder Programmierung erfordert.