Neu

Artikelnummer: 0248187
4 Varianten
piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
piSAVE® ESL ist eine vollpneumatische Energiesparfunktion für die effiziente Handhabung von undichten Materialien und Gegenständen, kompatibel mit piCLASSIC™ Ne...
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0248186
- 0248187
- 0248188
- 0248189
Merkmale
- Kompatibel mit piCLASSIC™ Neo mit direkter mechanischer und pneumatischer Kompatibilität für effiziente Montage und Installation.
- Optimiert für die energieeffiziente Handhabung von undichten Materialien und Gegenständen, passt sich dynamisch an Leckage-Schwankungen an und sorgt so für eine zuverlässige und effiziente Vakuumleistung.
- Dynamische und automatische Anpassung des Speisedrucks des Ejektors zur Erreichung und Aufrechterhaltung des gewünschten Vakuumniveaus, wodurch die verbrauchte Druckluftmenge minimiert wird.
- Einstellbares Vakuumniveau zwischen 20 – 70 -kPa, mit benutzerfreundlichen Schnittstellen für präzise Kontrolle.
- Verhindert unnötige Schwankungen des Vakuums und schützt so empfindliche und sensible Materialien.
- Senkung des Geräuschpegels durch geringeren Druckluftverbrauch.
- Vollständig pneumatischer, selbstregulierender Betrieb, der keine externe Steuerung oder Programmierung erfordert.