Neu

Artikelnummer: 0248186
4 Varianten
piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
piSAVE® ESL ist eine vollpneumatische Energiesparfunktion für die effiziente Handhabung von undichten Materialien und Gegenständen, kompatibel mit piCLASSIC™ Neo. Es passt das Druckniveau des Ejektors dynamisch an, um das gewünschte Vakuumniveau zu halten und den Druckluftverbrauch zu minimieren. Das System gewährleistet eine optimale Energienutzung ohne unnötige Schwankungen des Vakuums, die sich auf empfindliche Materialien auswirken könnten, und kompensiert automatisch Schwankungen bei Leckagen. Das System liefert eine zuverlässige Vakuumleistung und reduziert die Geräuschentwicklung, während es einen energieeffizienten Betrieb unterstützt.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
- 0248186
- 0248187
- 0248188
- 0248189
Merkmale
- Kompatibel mit piCLASSIC™ Neo mit direkter mechanischer und pneumatischer Kompatibilität für effiziente Montage und Installation.
- Optimiert für die energieeffiziente Handhabung von undichten Materialien und Gegenständen, passt sich dynamisch an Leckage-Schwankungen an und sorgt so für eine zuverlässige und effiziente Vakuumleistung.
- Dynamische und automatische Anpassung des Speisedrucks des Ejektors zur Erreichung und Aufrechterhaltung des gewünschten Vakuumniveaus, wodurch die verbrauchte Druckluftmenge minimiert wird.
- Einstellbares Vakuumniveau zwischen 20 – 70 -kPa, mit benutzerfreundlichen Schnittstellen für präzise Kontrolle.
- Verhindert unnötige Schwankungen des Vakuums und schützt so empfindliche und sensible Materialien.
- Senkung des Geräuschpegels durch geringeren Druckluftverbrauch.
- Vollständig pneumatischer, selbstregulierender Betrieb, der keine externe Steuerung oder Programmierung erfordert.