Neu

Artikelnummer: 0247730
4 Varianten
piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
piSAVE® ESS ist eine vollständig pneumatische Energiesparfunktion, die für die sichere und effiziente Handhabung von versiegelten Materialien und Gegenständen e...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0247727
- 0247728
- 0247729
- 0247730
Merkmale
- Kompatibel mit piCLASSIC™ Neo mit direkter mechanischer und pneumatischer Kompatibilität für effiziente Montage und Installation.
- Gewährleistet eine sichere und energieeffiziente Handhabung von dichten Materialien und Gegenständen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
- Automatische Steuerung der Druckluftzufuhr zum Ejektor. Schaltet den Luftstrom ab und startet ihn wieder, um das voreingestellte Vakuumniveau aufrechtzuerhalten und den Druckluftverbrauch zu minimieren.
- Einstellbares Vakuumniveau zwischen 30-90 -kPa.
- Große Durchflusskapazität mit der Möglichkeit, bis zu 6 COAX-Cartridges MIDI zu bedienen.
- Minimiert den Lärm im Vergleich zum Betrieb mit kontinuierlichem Luftstrom.
- Benutzerfreundliche Schnittstellen für einfache Wartung und Einstellung des Vakuumgrades.
- Vollständig pneumatischer, selbstregulierender Betrieb, der keine externe Steuerung oder Programmierung erfordert.