Vakuumpumpe MINI X20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen - 1
Artikelnummer: 3222279
7 Varianten

Vakuumpumpe MINI X20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet.Die Zweistufen COAX® Cartridge MICRO ist vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor. Sein geringes Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können.Die Zweistufen COAX® Cartridge MINI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MINI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Das Zweistufen COAX ® Cartridge MIDI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MIDI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Die MIDI Cartridge sind effiziente Erzeuger von Luftblasen und eignen sich auch für eine schnelle Evakuierung von großen Volumina.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuumpumpe MINI X20L, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen
    0103203
  • Vakuumpumpe MINI X20L, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0103204
  • Vakuumpumpe MINI X20L, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen
    3222278
  • Vakuumpumpe MINI X20L, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    3222278A
  • Vakuumpumpe MINI X20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen
    3222279
  • Vakuumpumpe MINI X20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    3222279A
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. T, NBR seals
    0102308

Merkmale

  • Extra tiefes Vakuumniveau bis 93 -kPa
  • Klein und leicht 
  • Gebrauch bei festsitzenden oder nichtporösen Anwendungen
  • Mit Aluminiumanschlussplatte (B1) und Kunststoffanschlussplatte PA (B, C) erhältlich