Vakuumpumpe MINI L7, Anschlussplatte A, NBR-Dichtungen - 1
Artikelnummer: L7A6-AN
4 Varianten

Vakuumpumpe MINI L7, Anschlussplatte A, NBR-Dichtungen

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet.Die Zweistufen COAX® Cartridge MICRO ist vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor. Sein geringes Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können.Die Zweistufen COAX® Cartridge MINI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MINI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Das Zweistufen COAX ® Cartridge MIDI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MIDI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Die MIDI Cartridge sind effiziente Erzeuger von Luftblasen und eignen sich auch für eine schnelle Evakuierung von großen Volumina.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vacuum pump MINI L7, conn. Z, NBR seals
    L7A6-ZN
  • Vacuum pump MINI L7, conn. C, NBR seals
    L7A6-CN
  • Vacuum pump MINI L7,  conn. C, NBR seals, non-return valve
    L7A6-CNA
  • Vakuumpumpe MINI L7, Anschlussplatte A, NBR-Dichtungen
    L7A6-AN

Merkmale

  • Grosse Saugleistung
  • Klein und leicht 
  • Ideal  für die Handhabung von porösem Material und  / oder undichtem Material