Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil - 1
Artikelnummer: 0102768
8 Varianten

Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet.Die Zweistufen COAX® Cartridge MICRO ist vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor. Sein geringes Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können.Die Zweistufen COAX® Cartridge MINI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MINI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Das Zweistufen COAX ® Cartridge MIDI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MIDI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Die MIDI Cartridge sind effiziente Erzeuger von Luftblasen und eignen sich auch für eine schnelle Evakuierung von großen Volumina.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen, M20A5-CN
    0102767
  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen
    0102839
  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen
    0103079
  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0103080

Merkmale

  • Mittleres Vakuumniveau bis 84 -kPa
  • Klein und leicht 
  • Funktioniert  schon mit 0.38 MPa
  • Mit Aluminiumanschlussplatte (B1) und Kunststoffanschlussplatte PA (B, C) erhältlich