Artikelnummer: 0124796
6 Varianten
COAX® Cartridge MIDI Xi40-3, extra Rückschlagventil, Dichtungen in Viton®
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet.Die Zweistufen COAX® Cartridge MICRO ist vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor. Sein geringes Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können.Die Zweistufen COAX® Cartridge MINI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MINI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Das Zweistufen COAX ® Cartridge MIDI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MIDI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Die MIDI Cartridge sind effiziente Erzeuger von Luftblasen und eignen sich auch für eine schnelle Evakuierung von großen Volumina.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0118724
0118725
0118759
0118760
0124794
0124796
Merkmale
- Drei-Stufen COAX® Cartridge – MIDI – mit hohem Initialvakuumfluss.
- Tiefes Endvakuumniveau, 95 -kPa.
- Hoher Vakuumfluss bei tiefem Vakuumniveau, 75 bis 95 -kPa.
- Kurze Reaktionszeit bei tiefem Vakuumniveau.
- Durch die "all-round" Charakteristik ist sie für unterschiedliche Anwendungen geeignet.