Artikelnummer: piPUMP 23
piPUMP 23
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Leichte, leistungsstarke Vakuumpumpe mit leitungsfähigen Kunststoffbauteilen.
- Hoher Vakuumfluss im Verhältnis zu Energieverbrauch und Abmessungen.
- Die piPUMP 23 bietet Ihnen eine modulare Plattform mit unbegrenzten Möglichkeiten zur Konfigurierbarkeit und Personalisierung der Pumpe für die expliziten Kundenanforderungen.
- Die piPUMP 23 kann in Stapeln von bis zu 4 Pumpen konfiguriert werden
- Effizientes Abblasen mit dem verstärkten Abblasen (optional)
- Vakuumventil mit Rückflussverhinderer (optional).
- Sehr zuverlässig dank integriertem, reinigungsfähigem Vakuumfilter (optional).
- Mit Abblas-Rückschlagventil.