Artikelnummer: Dual Function Ejector DFE
Dual Function Ejector - DFE
Der DFE ist ein kompakter und stapelbarer Vakuumejektor mit hoher Lebensdauer. Der luftbetriebene, einstufige Ejektor verfügt dank der beiden elektrischen Ventile über eine doppelte Funktionalität: Vakuum ein/aus und Abblasen. Der DFE eignet sich für staubintensive Prozesse oder dichte Anwendungen wie das Heben und Lösen von Glasplatten oder Blechen. DFE hat eine hohe Konfigurierbarkeit und kann an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Kompakte, robuste Konstruktion mit Ejektorkörper aus Aluminium.
- Integriertes elektrisches Ventil für die Ein- und Ausschaltung des Vakuums.
- Erhältlich mit integriertem elektrischem Abblaseventil für Abblasfunktion.
- Erhältlich mit eingebautem Vakuum-Rückschlagventil für eine sicherere Handhabung von Gegenständen und externen energiesparenden Lösungen.
- IP54 oder IP65, je nach elektrischem Anschluss.
- Stapelbar (bis zu 5 Einheiten) mit Verteilerzubehör, mit der Möglichkeit, Verteiler über eine gemeinsame Druckluftzufuhr miteinander zu verbinden.
- Erhältlich in verschiedenen Düsengrößen, die einen breiten Leistungsbereich für den Vakuumfluss bieten.