Artikelnummer: 0212894
6 Varianten
piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 6-6 mm
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0212890
0212891
0212892
0212893
0212894
0212895
Merkmale
- Ultraleichter dezentralisierter Ejektor mit integrierter Freigabefunktion.
- Freigabefunktion auf Grundlage des Exhaust Block Release (EBR)-Prinzips, geeignet für hohe Zyklusgeschwindigkeiten.
- Die EBR-Funktion kann manuell mit einer eingebauten EBR-Taste aktiviert werden.
- EBR-Version mit verbessertem Abblasen erhältlich – eine Nebenleitung für Druckluft verstärkt und beschleunigt die Teilefreigabefunktion. Der Druckluftverbrauch steigt im Vergleich zum Standard-EBR während des Abblasens etwas an.
- Zwei verschiedene Ejektoren zur Auswahl.
- Ejektoren mit STX Düsen bieten noch schnellere Reaktionszeiten und eine schnellere Abblasefunktion. Besonders empfohlen bei sehr schmutzigen/staubigen Umgebungsbedingungn.
- Ejektor mit Ti-Düse für extra hohen Vakuumfluss.
- Generisches Design und Montageschnittstelle, passend für in Automobil-Presswerken verwendete End-of-Arm-Tools und Saugnapfhalterungen.
- Vakuumanschluss mit Dichtring (ohne Gewinde).