piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm - 1
Artikelnummer: 0212891
6 Varianten

piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 8-8 mm
    0212890
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm
    0212891
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4''-1/4''
    0212892
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 8-8mm
    0212893
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 6-6 mm
    0212894
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 1/4''-1/4''
    0212895

Merkmale

  • Ultraleichter dezentralisierter Ejektor mit integrierter Freigabefunktion.
  • Freigabefunktion auf Grundlage des Exhaust Block Release (EBR)-Prinzips, geeignet für hohe Zyklusgeschwindigkeiten.
  • Die EBR-Funktion kann manuell mit einer eingebauten EBR-Taste aktiviert werden.
  • EBR-Version mit verbessertem Abblasen erhältlich – eine Nebenleitung für Druckluft verstärkt und beschleunigt die Teilefreigabefunktion. Der Druckluftverbrauch steigt im Vergleich zum Standard-EBR während des Abblasens etwas an.
  • Zwei verschiedene Ejektoren zur Auswahl.
  • Ejektoren mit STX Düsen bieten noch schnellere Reaktionszeiten und eine schnellere Abblasefunktion. Besonders empfohlen bei sehr schmutzigen/staubigen Umgebungsbedingungn.
  • Ejektor mit Ti-Düse für extra hohen Vakuumfluss.
  • Generisches Design und Montageschnittstelle, passend für in Automobil-Presswerken verwendete End-of-Arm-Tools und Saugnapfhalterungen.
  • Vakuumanschluss mit Dichtring (ohne Gewinde).