Artikelnummer: 0205733
4 Varianten
Value Line® VL206 Vakuum Generator 1/8"
Kleine und sehr leichte Vakuum-Ejektoren mit integrierten "push-in" Befestigungen. Einer verfügt über ein T-Design. dadurch wird ein Wegleiten der Abluft ermöglicht. Der andere ist eine weit verbreitete Inline-Ausführung. Das T-Design eignet sich für Reinraumumgebungen. Auch wenn es sich "nur" um unsere Value Line® handelt, spart der Ejektor gegenüber vergleichbaren 0.7 mm Ejektoren vom Wettbewerb ca. 30% an Energie ein. Die Produkte sind weltweit direkt ab Lager verfügbar.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0202360
0202187
0202191
0205733
Merkmale
- Ejektor mit verbesserter Vakuumleistung im Vergleich zu einem herkömmlichen einstufigen Ejektor in entsprechender Größe.
- Die Ejektorstufe ohne Klappenventil bietet eine hohe Zuverlässigkeit in schmutzigen und staubigen Umgebungen.
- Sehr leichtes Gehäuse.
- Integrierte Push-in Fittinge oder Gewindeanschluss für die schnelle und kostengünstige Installation. Erhältlich als "Inline", "T-design" oder als Aluminiumblock-Version.
- Das "T-Design" eignet sich, wenn Abluft weggeleitet werden muss.
- Die VL206 1/8" Block-Version ist eine einfach zu installierende Alternative, besonders für grundlegende automatisierte Vakuumsysteme geeignet.