Artikelnummer: 01.22.896
7 Varianten
piINLINE® Vakuumejektor MINI Si, 8-8 mm
piINLINE® sind kleine Inline-Ejektoren mit geringem Gewicht, die in ihrem Inneren die patentierte COAX® Mehrstufen-Technologie anwenden. Sie können direkt am Schlauch dicht am Saugnapf (oder Saugpunkt) montiert werden. Piabs piINLINE® Ejektor-Programm bietet eine viel bessere Leistung mit mindestens 40-50% geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu den im Wettbewerb stehenden Inline-Einstufen-Ejektoren in den entsprechenden Größen. Inline-Vakuumejektoren sind insbesondere bei Pick-and-Place Anwendungen in der Elektronik-/Halbleiterbranche, bei zweckbestimmten Verpackungsgeräten, Spritzgussautomation und beim Entladen / Beladen von Umformmaschinen (Biegen, Stanzen und Laserschneiden) an der Tagesordnung.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
01.22.025
01.22.894
01.22.895
01.22.896
01.22.897
01.22.898
02.05.550
Merkmale
- Patentierte COAX® Cartridge Technologie.
- Hohe Saugleistung in Bezug auf den Energieverbrauch.
- Geringes Gewicht, Inline-Design mit Steckverbindung für Vakuum und Druckluft.
- Schnelle und einfache Installation direkt auf den Schlauch.
- Si Cartridge für zusätzliche Saugleistung.
- Pi Cartridge für hohe Leistung bei niedrigem Speisedruck.
- Xi Cartridge, wenn eine große Saugleistung bei tiefem Vakuumniveau erforderlich ist.