piINLINE® Vakuumejektor MICRO Bi, 6-6 mm - 1
Artikelnummer: 0122883
6 Varianten

piINLINE® Vakuumejektor MICRO Bi, 6-6 mm

piINLINE® sind kleine Inline-Ejektoren mit geringem Gewicht, die in ihrem Inneren die patentierte COAX® Mehrstufen-Technologie anwenden. Sie können direkt am Schlauch dicht am Saugnapf (oder Saugpunkt) montiert werden. Piabs piINLINE® Ejektor-Programm bietet eine viel bessere Leistung mit mindestens 40-50% geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu den im Wettbewerb stehenden Inline-Einstufen-Ejektoren in den entsprechenden Größen. Inline-Vakuumejektoren sind insbesondere bei Pick-and-Place Anwendungen in der Elektronik-/Halbleiterbranche, bei zweckbestimmten Verpackungsgeräten, Spritzgussautomation und beim Entladen / Beladen von Umformmaschinen (Biegen, Stanzen und Laserschneiden) an der Tagesordnung.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • piINLINE® Vakuumejektor MICRO Ti, 6-6 mm
    0122022
  • piINLINE® Vakuumejektor MICRO Bi, 4-4 mm
    0122880
  • piINLINE® Vakuumejektor MICRO Xi, 4-4 mm
    0122881
  • piINLINE® Vakuumejektor MICRO Si, 6-6 mm
    0122882
  • piINLINE® Vakuumejektor MICRO Bi, 6-6 mm
    0122883
  • piINLINE® Vakuumejektor MICRO Xi, 6-6 mm
    0122884

Merkmale

  • Patentierte COAX® Cartridge Technologie.
  • Hohe Saugleistung in Bezug auf den Energieverbrauch.
  • Geringes Gewicht, Inline-Design mit Steckverbindung für Vakuum und Druckluft.
  • Schnelle und einfache Installation direkt auf den Schlauch.
  • Si/Ti Cartridge bei 0.6 MPa für zusätzliche Saugleistung.
  • Bi Cartridge für Zuverlässigkeit bei sehr niedrigem Speisedruck.
  • Ti/Xi Cartridge bei 0.4/0.5 MPa, wenn eine große Saugleistung bei tiefem Vakuumniveau erforderlich ist.