Artikelnummer: 0231209
4 Varianten
VGS4005, SX12 Ø 1/4"
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vakuumgreifer machen die Auswahl, Grössenbestimmung und Montage eines Vakuumsystems einfacher. Mit einem VGS™ erfreuen Sie sich an den Vorteilen eines kosteneffizienteren, zuverlässigeren sowie dezentralisierten Vakuumsystems.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0231207
0231209
0231208
0231210
Merkmale
- Leichter Vakuum-Greiferejektor mit Kunststoffgehäuse
- VGS4005 mit SX12- oder SX42-Cartridge ohne Klappenventile, ein COAX®, der für sehr raue Umgebungen mit hoher Staubbelastung und hoher Luftfeuchtigkeit konzipiert wurde
- Optimal für Anwendungen, bei denen ein geringeres Vakuumniveau benötigt wird, wie z. B. bei der Handhabung von Beuteln usw.
- Reduzierter Geräuschpegel mit integriertem Schalldämpfer
- Das VGS4005 ist mit allen Saugnäpfen mit G3/8“-Außengewinde aus dem Piab-Sortiment kompatibel.