Vacuplus MINI Si08-2 - 1
Artikelnummer: 0223780
7 Varianten

Vacuplus MINI Si08-2

The Vacuplus ejectors are highly efficient, light weight, robust and easy to use. The portfolio consists of products targeted to customer that need a great and simple vacuum ejector for low to mid-range applications. The products in our Vacuplus portfolio complement our existing ejectors by offer a straightforward assortment that is developed with the learnings of over 70 years of experience in vacuum automation.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vacuplus MINI Di16-2
    0223777
  • Vacuplus MINI Pi12-2
    0223778
  • Vacuplus MINI Pi12-2, extra non-return valve
    0223779
  • Vacuplus MINI Si08-2
    0223780
  • Vacuplus MINI Si08-2, extra non-return valve
    0224166
  • Vacuplus MINI Xi10-2
    0223781
  • Vacuplus MINI Xi10-2, extra non-return valve
    0223782

Merkmale

  • Small and compact sizes
  • Symmetric vacuum interfaces on top and bottom ensures flexible installation
  • Patented COAX® technology