Artikelnummer: 0210802
3 Varianten
piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES
Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX ® Technologie mit automatischer Druckluftsparfunktion. Diese piSecure Ejektoren haben ein Rückschlagventil, dass das Vakuum in dichteten Anwendungen hält und beinhalten ein integriertes Energiesparsystem, was dazu führt, das praktisch kein Energieverbrauch stattfindet. Sie sind außerdem sehr gut geeignet, wenn geltende Normen und Vorschriften für Vakuum-Handhabungseinrichtungen eingehalten und erfüllt werden müssen, wie z.B. (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0200984
0200986
0210802
Merkmale
- Der Zwei-Stufen-COAX® MINI Xi10-2 Ejektor ermöglicht eine schnelle Evakuierung bis zu -94 kPa (with ES 65 -kPa)
- Geeignet für die dezentrale Anwendungen (eine Cartridge pro Saugnapf) für maximale Sicherheit
- Mit integriertem Rückschlagventil, welches das Vakuum in geschlossenen Anwendungen für den Fall von System-,Druckluft- oder Stromausfällen hält
- Geeignet für ergonomische Hebegeräte / Manipulatoren und Kräne, die den Hebe Normen wie EN 13155 und ASME B30.20 entsprechen müssen
- Integriertes Abblasventil für die schnelle und zuverlässige Freigabe des Bauteils
- Mit Filterscheibe, um die Einheit vor Staub und Partikeln zu schützen
- Mit Vakuummessanschluss
- Optionale Luftsparfunktion (piSECURE ES), kann bis zu 99% des Verbrauchs einsparen