Artikelnummer: 0121026
24 Varianten
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, NPT Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links
Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX ® Technologie mit automatischer Druckluftsparfunktion. Diese piSecure Ejektoren haben ein Rückschlagventil, dass das Vakuum in dichteten Anwendungen hält und beinhalten ein integriertes Energiesparsystem, was dazu führt, das praktisch kein Energieverbrauch stattfindet. Sie sind außerdem sehr gut geeignet, wenn geltende Normen und Vorschriften für Vakuum-Handhabungseinrichtungen eingehalten und erfüllt werden müssen, wie z.B. (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0109276
0111147
0110435
0121007
0119573
0121018
0109278
0120991
0120990
0121010
0121015
0121021
0121026
0121038
0121056
0121025
0121039
0121057
0121032
0121044
0121062
0121031
0121045
0121063
Merkmale
- Integrierter zweistufiger Coax Cartridge MINI Pi12-2.
- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
- Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
- Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Ausgleich der unterschiedlichen Höhen der Objekte.
- Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Abblasen.
- Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Vakuum.
- Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
- Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.