Artikelnummer: X6022RH
24 Varianten
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts
Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX ® Technologie mit automatischer Druckluftsparfunktion. Diese piSecure Ejektoren haben ein Rückschlagventil, dass das Vakuum in dichteten Anwendungen hält und beinhalten ein integriertes Energiesparsystem, was dazu führt, das praktisch kein Energieverbrauch stattfindet. Sie sind außerdem sehr gut geeignet, wenn geltende Normen und Vorschriften für Vakuum-Handhabungseinrichtungen eingehalten und erfüllt werden müssen, wie z.B. (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
X1050
X1046
X1045
X1050RH
X1046RH
X1045RH
X6016
X6022
X6019
X6016RH
X6022RH
X6019RH
1050
1046
1045
1050RH
1046RH
1045RH
6016
6022
6019
6016RH
6022RH
6019RH
Merkmale
- Integrierter zweistufiger Coax Cartridge MINI Pi12-2.
- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
- Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
- Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Ausgleich der unterschiedlichen Höhen der Objekte.
- Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Abblasen.
- Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Vakuum.
- Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
- Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.