Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts - 1
Artikelnummer: 0121013
12 Varianten

Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts

Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX ® Technologie mit automatischer Druckluftsparfunktion. Diese piSecure Ejektoren haben ein Rückschlagventil, dass das Vakuum in dichteten Anwendungen hält und beinhalten ein integriertes Energiesparsystem, was dazu führt, das praktisch kein Energieverbrauch stattfindet. Sie sind außerdem sehr gut geeignet, wenn geltende Normen und Vorschriften für Vakuum-Handhabungseinrichtungen eingehalten und erfüllt werden müssen, wie z.B. (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links
    0120994
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss links
    0120995
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss links
    0119676
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121008
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121013
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts
    0121019
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links
    0120996
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss links
    0120998
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss links
    0120997
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121011
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121016
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts
    0121022

Merkmale

  • Integrierter zweistufiger COAX® Cartridge MINI Pi12-2.
  • Rückschlagvenitl vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
  • Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
  • Integrierte Energiesparfunktion (Vacustat) die während des Arbeitsprozesses beim Handhaben von Materialien mit dichter Oberfläche, z.B. Blech, den Luftverbrauch praktisch auf null reduziert.
  • Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
  • Erhältlich mit Niveauausgleich zum Ausgleich der unterschiedlichen Höhen der Objekte.
  • Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Abblasen.
  • Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Vakuum.
  • Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
  • Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.