Artikelnummer: 0233084
5 Varianten
Trägerlufteinheit TC 76
Die Trägerlufteinheit wird benötigt, um einen piFLOW®p SMART von der Förderzyklus-Optimierung (Conveying Cycle Optimization, CCO) auf volle Autotuning-Funktionalität aufzurüsten. Als Autotuning-Funktionalität werden maschinelle Lernsoftware und hochentwickelte Algorithmen bezeichnet, welche die Anwendung so steuern, dass die maximale Kapazität für das geförderte Material erreicht wird, indem die Trägerluft im System gesteuert wird. Die Trägerlufteinheit besteht u. a. aus einem Motor und einer Absperrklappe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0233080
0233081
0233082
0233083
0233084
Merkmale
- Geeignet für Piab-Absendestation zusammen mit piFLOW®p SMART
- Volle Autotuning-Funktionalität zusammen mit der piFLOW®p SMART-Familie
- Trägerluftventil – Produktkontaktfläche elektronisch/mechanisch poliert, Ra ≤0,8 µm
- Förderadapter – Außen elektronisch poliert, innen an der Produktkontaktfläche gebeizt, Ra ≤0,8 µm
- Spannring oder U-Flansch und Dichtung sind separat aus der Zubehörliste zu bestellen
- Erfüllt die Vorgaben der FDA sowie der EG Nr. 1935/2004