Elektrische Steuerungen
Elektrische Steuerungen von Piab bieten eine optimale Möglichkeit, die Funktionen Ihrer Vakuumförderer effizient und präzise zu steuern. Die speziell entwickelte Software, kombiniert mit einem intuitiven Bedienfeld (HMI), ermöglicht eine einfache Anpassung an individuelle Anforderungen.
Die elektrischen Steuerungen sind CE-gekennzeichnet und erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards, was sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie macht.

ECU15FM-Steuereinheit mit intelligenter Filterüberwachung
Mit der ECU15FM wird die Wartung Ihres Fördersystems einfacher als je zuvor. Dank integrierter Filterüberwachung erkennt das System automatisch, wann der Filter gereinigt oder ausgetauscht werden muss – und benachrichtigt Sie rechtzeitig. So behalten Sie den Überblick, vermeiden ungeplante Ausfälle und halten Ihre Produktion zuverlässig am Laufen – ganz ohne Aufwand.
Elektrische Steuerungstechnik von Piab: Steuereinheiten für Vakuumförderer
Unsere Steuereinheiten wurden speziell entwickelt, um die Funktionsweise von Fördersystemen wie der piFLOW®-Serie zu optimieren und die Bedienung zu vereinfachen.
Elektronische Steuereinheit
Die elektronische Steuereinheit steuert alle Funktionen des Förderers und bietet dank der benutzerfreundlichen HMI-Oberfläche eine einfache Möglichkeit, Parameter wie Förderzeiten oder Durchsatz anzupassen. Produktspezifische Voreinstellungen sorgen für kürzere Stillstandszeiten.
Da der Betriebsmodus sowohl manuell als auch automatisch erfolgen kann, sind die elektronischen Steuereinheiten vielfältig einsetzbar und machen sie besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Präzision und einfache Bedienbarkeit entscheidend sind, wie etwa bei der Förderung empfindlicher oder zerbrechlicher Produkte.
Elektrische Ventilsteuerung: Ventilinseln
Die Ventilinseln ergänzen die elektronische Steuereinheit und regulieren den Luftstrom innerhalb der Vakuumförderung. Je nach Bedarf stehen zwei Varianten zur Verfügung:
- Mit elektropneumatischem Regler (EP): Speziell für die piFLOW®t- und piGENTLE™-Fördersysteme entwickelt, um zerbrechliche Produkte, wie Tabletten und Kapseln schonend zu transportieren.
- Ohne elektropneumatischen Regler (EP): Eine Standardlösung für weniger anspruchsvolle Anwendungen, die dennoch eine zuverlässige Steuerung und Effizienz bietet.
Dank der modularen Bauweise lassen sich die Ventilinseln problemlos in neue oder bestehende Systeme integrieren.
Die Vorteile von elektrischer Steuerungstechnik
Elektrische Steuerungen ermöglichen eine hochpräzise Regelung von Vakuumförderprozessen, wie beispielsweise Produktfluss, Förderzeiten und Geschwindigkeiten. Über das benutzerfreundliche Interface können Einstellungen flexibel angepasst und auf spezifische Anforderungen abgestimmt werden.
Die elektronischen Steuereinheiten lassen sich dabei problemlos in automatisierte Produktionslinien integrieren und unterstützen die Optimierung von Arbeitsprozessen kontinuierlich. Alle unsere Steuereinheiten sind optimal auf die piFLOW® Vakuumförderer abgestimmt und holen so das Beste aus Ihren Fördersystemen heraus.
Elektrische Steuerungen vom Experten
Mit den elektrischen Steuerungen von Piab erhalten Sie Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, und steigern so die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Produktionsprozesse. Erfahren Sie mehr und lassen Sie sich von unseren Experten beraten!
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113