VU EP-ECU Valve unit for piFLOW® vacuum conveyor - 1
Artikelnummer: 0248353

VU EP-ECU Valve unit for piFLOW® vacuum conveyor

Die Ventileinheit VU EP-ECU ist für die nahtlose Integration in Piab-Vakuumfördersysteme mit Filterüberwachungsfunktion konzipiert. Sie verfügt über elektropneumatische Ventile, die mit der Steuereinheit ECU-15 zusammenarbeiten, um alle Förderfunktionen zu steuern und so einen präzisen und effizienten Betrieb sicherzustellen. Das Gerät besteht aus robustem ASTM-304-Material, arbeitet in einem Temperaturbereich von 5–50 °C und ist für die Sicherheit mit IP65 klassifiziert. Die Einheit ermöglicht eine einfache Installation und Wartung und ist damit ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Merkmale

  • Ventileinheit mit elektropneumatischen Ventilen, die zusammen mit der ECU-15 zur Steuerung der Piab‑Vakuumförderer eingesetzt werden kann.
  • Einfache Installation: Für den Anschluss an die Hauptfunktionen des Vakuumförderers vorbereitet.
  • Die Ventileinheit verfügt über einen elektrischen Anschluss mit einem 12-poligen M12‑Stecker und einer Kabellänge von 10 m.