Dichtungen

Die Dichtungen von Piab sind ein wesentlicher Bestandteil für die Leistungsfähigkeit der Vakuumförderer. Diese Dichtungen bzw. Dichtungsringe sind entscheidend für den Aufbau und die Aufrechterhaltung des Vakuums, das erforderlich ist, damit das pneumatische Fördersystem effizient arbeitet.

Overview of the pneumatic seal types used in Piab vacuum conveyors

7 Produkte

Vorteile der Piab pneumatischen Dichtungen

Durch die Gewährleistung einer festen Dichtung verhindern sie den Verlust von Luftdruck, der für die stabile Bedienung der Piab-Vakuum-Förderer unerlässlich ist. Dies erhöht die Zuverlässigkeit des Systems und optimiert den Energieverbrauch, was zu Kosteneinsparungen und Umweltvorteilen führt.

Das pneumatische Dichtungssortiment ist darauf ausgelegt, maximale Kompatibilität und Langlebigkeit des Vakuum-Förderer-Systems zu gewährleisten. Diese pneumatischen Zylinderdichtungen sind aus hochwertigem Q-Polymer gefertigt und entsprechen strengen regulatorischen Standards, einschließlich Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, EG Nr. 1935/2004 und EG Nr. 10/2011, wodurch sichergestellt wird, dass sie die höchsten Sicherheits- und Qualitätsanforderungen erfüllen.

Die Dichtungen sind in zwei Varianten erhältlich: weiße Silikon-Dichtungen und schwarze NBR (Nitril-Butadien-Gummi) Dichtungen, die antistatisch und ATEX-zugelassen sind und für Umgebungen geeignet sind, in denen explosive Staub- und Gasatmosphären vorhanden sein können. Diese Unterscheidung stellt sicher, dass Hersteller Produkte wählen können, die am besten zu ihren spezifischen betrieblichen Anforderungen und Sicherheitsverfahren passen.

Darüber hinaus trägt die Konstruktion von Piabs Dichtungen erheblich zur Hygiene und Sauberkeit des Förderprozesses bei. Durch die Verhinderung von Produkt-Leckage und die Gewährleistung eines geschlossenen, staubfreien Systems helfen diese Dichtungen dabei, die Integrität und Qualität der geförderten Produkte zu erhalten. Dies ist entscheidend für Industrien, in denen selbst geringfügige Kontamination zu erheblichen Produktqualitätsproblemen führen kann.

Wartung pneumatischer Dichtungen

Pneumatische Dichtungen können während der regelmäßigen Wartung auf Risse und Haarrisse untersucht werden. Da Filter häufigere Inspektionen benötigen, können die Dichtungen zusammen mit den Filtern untersucht werden. Wenn kleinere Unvollkommenheiten auftreten, müssen sie ersetzt werden. Dies liegt daran, dass sich kleine Schnitte aufgrund der Beschaffenheit des Produkts zu größeren Defekten ausweiten können.

Piabs Dichtungen und Dichtungen verbessern die Bedienungseffizienz von pneumatischen Förderer-Systemen und spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Konformität mit Gesundheit und Sicherheit-Vorschriften, was sie zu unverzichtbaren Komponenten in modernen industriellen Anwendungen macht.

Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?

Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten