Dichtung Filter 125 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Artikelnummer: 0250021
4 Varianten

Dichtung Filter 125 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Diese Dichtungen befinden sich rund um die Filter und halten die Filter auf der Filterplatte an ihrem Platz. Wir empfehlen, die Filter alle 1–2 Wochen zu überprüfen – dabei können auch die Dichtungen inspiziert werden. Ein Riss oder feiner Schnitt in der Dichtung kann sich zu einem größeren Schaden ausweiten, daher sollte in solchen Fällen ein Austausch erfolgen. Die FKM-Variante ist mit piFLOW® p, t, fc Förderern kompatibel.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Dichtung Filter 125 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250021
  • Dichtung Filter 125 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc, i, f)
    0206440
  • Dichtung Filter 125 Q FCM  (piFLOW® p, t, fc, i, f)
    0206455
  • Filter seal 125, FKM, FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0256651

Merkmale

  • Sorgt für einen sicheren Sitz der Förderfilter
  • Gewährleistet eine stabile und zuverlässige Filterplatzierung
  • Hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und Reinigungschemikalien
  • Erhältlich in weißem Silikon (Standard), schwarzem NBR (antistatisch/ATEX-zugelassen) und grünem FKM (für aggressive Materialien)
  • Die FKM-Variante ist kompatibel mit piFLOW® p, t, fc Förderern