Artikelnummer: piEVO
piEVO vacuum ejector pump
piEVO ist eine Vakuum-Ejektorpumpe für pneumatische Vakuumförderanlagen, die durch schnelle Reaktionszeiten und hohe Zuverlässigkeit einen stabilen und gleichmäßigen Förderprozess ermöglicht. Die flexible, modulare Integration und die einfache Installation erleichtern die Einbindung in neue oder bestehende Anlagen, mit integrierter Sicherheit und konformem Betrieb.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Sauberes, modernes Design für eine einfache Wartung mit gängigen Werkzeugen.
- Platzsparendes Design zur Maximierung der verfügbaren Produktionsfläche.
- Sorgt für einen stabilen Förderprozess und weniger ungeplante Stillstände durch eine schnell reagierende, hochzuverlässige Vakuumerzeugung.“
- Erleichtert die Integration in neue Anlagen und Nachrüstungen durch ein modulares Layout mit mehreren Montagemöglichkeiten.
- Reduziert die Servicezeit und die Wartungskosten durch ein sauberes Design, das einen einfachen Zugang mit handelsüblichen Werkzeugen ermöglicht.
- Schützt das Produkt und die Anlage durch eingebaute Sicherheitsfunktionen.
- Vereinfacht Installation und Handhabung durch eine Bajonett-Schnittstelle, die eine sichere und einfache Montage am Förderer durch eine einzelne Person ermöglicht.
- Macht die Installation zukunftssicher durch Kompatibilität mit bestehenden Steuereinheiten sowie die Vorbereitung auf zukünftige Updates.
- Das Premium-Schalldämpfermodul sorgt für eine verbesserte Geräuschdämpfung und einen niedrigen Geräuschpegel von <78 dBA.