Artikelnummer: 0209791
3 Varianten
Drehschieberpumpe 1200/1600 IE3 200V, 220V, 380V
The Vane Pump 1200/1600 delivers high vacuum flow with oil-free, vibration-stable operation when compressed air is not available in your facility.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0209789
0209790
0209791
Merkmale
- Elektromechanisch erzeugtes Vakuum
- Hoher Vakuumfluss
- Integrierter Einlassfilter und Regelventile
- Ölfrei
- Vibrationsbeständig
- Mit Rückschlagsventil