Drehschieberpumpe 1200/1600 IE3 460V, 208V, 230V - 1
Artikelnummer: 0209790
3 Varianten

Drehschieberpumpe 1200/1600 IE3 460V, 208V, 230V

The Vane Pump 1200/1600 delivers high vacuum flow with oil-free, vibration-stable operation when compressed air is not available in your facility.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Drehschieberpumpe 1200/1600  IE3 400V
    0209789
  • Drehschieberpumpe 1200/1600 IE3 460V, 208V, 230V
    0209790
  • Drehschieberpumpe 1200/1600 IE3 200V, 220V, 380V
    0209791

Merkmale

  • Elektromechanisch erzeugtes Vakuum
  • Hoher Vakuumfluss
  • Integrierter Einlassfilter und Regelventile
  • Ölfrei
  • Vibrationsbeständig
  • Mit Rückschlagsventil