Artikelnummer: 0209788
3 Varianten
Drehschieberpumpe 600/800 IE3 200V, 220V, 380V
Choose the Vane Pump 600/800 for high flow applications without compressed air, offering oil-free, vibration-stable performance.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0209785
0209786
0209788
Merkmale
- Elektromechanisch erzeugtes Vakuum
- Hoher Vakuumfluss
- Integrierter Einlassfilter und Regelventile
- Ölfrei
- Vibrationsbeständig
- Mit Rückschlagsventil