Artikelnummer: 0209781
3 Varianten
Drehschieberpumpe 200 IE3 200V, 220V, 380V
Designed for high vacuum flow, the Vane Pump 200 provides reliable, oil-free performance with integrated filters and control valves without compressed air.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0209779
0209780
0209781
Merkmale
- Elektromechanisch erzeugtes Vakuum
- Hoher Vakuumfluss
- Integrierter Einlassfilter und Regelventile
- Ölfrei
- Vibrationsbeständig