piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21 - 1
Artikelnummer: 0207815
8 Varianten

piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21

Um Ihren Vakuum-Förderer zu optimieren bietet Piab die Vakuumejektoren/ -Erzeuger auch als Stand-Alone Variante an.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4
    0206756
  • piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
    0207813
  • piBASIC 400 with central exhaust Si32-3 x 16
    0207814
  • piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21
    0207815
  • piBASIC 100 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224325
  • piBASIC 200 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224356
  • piBASIC 400 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224357
  • piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224358

Merkmale

  • Patentierte COAX® Technologie
  • Seitlich angebracht für niedrige Bauhöhen
  • Ein Anschluss an die zentrale Abluft ist möglich.
  • Hohe Saugleistung
  • Kompakte Größe und geringes Gewicht
  • Modularer Aufbau