Wandmontagesatz piPREMIUM Pumpe 600-800 - 1
Artikelnummer: 0201025
3 Varianten

Wandmontagesatz piPREMIUM Pumpe 600-800

Wandmontagesatz für die Pumpe, der eine sichere und platzsparende Installation an Wand oder Rahmen ermöglicht. Die robuste Halterung und das passende Montagematerial positionieren die Pumpe sicher über dem Boden und erleichtern den Zugang, verbessern die Schlauchführung und ermöglichen eine gründlichere Reinigung rund um das Aggregat. Durch die Fixierung der Pumpe in einer definierten Ausrichtung wird ein stabiler Betrieb unterstützt, das Risiko unbeabsichtigter Beschädigungen verringert und eine ordentliche, ergonomische Installation in neuen oder bestehenden Systemen ermöglicht.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Wandmontagesatz Pumpe 100-400
    0129790
  • Wandmontagesatz piPREMIUM Pumpe 600-800
    0201025
  • Wandmontagesatz piPREMIUM Pumpe 1200-1600 (0201025 x2)
    0201786

Merkmale

  • Für die Wandmontage der Pumpe.
  • Wandmontagesatz Pumpe. Inklusive Wandhalterung, Triclampstutzen mit Dichtung und Spannring sowie Schlauchschellen.