Ventileinheit für die elektromechanische Pumpe DN100-Ø101.6 und piFLOW® - 1
Artikelnummer: 0128779
3 Varianten

Ventileinheit für die elektromechanische Pumpe DN100-Ø101.6 und piFLOW®

Um Ihren Vakuum-Förderer zu optimieren bietet Piab die Vakuumejektoren/ -Erzeuger auch als Stand-Alone Variante an.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Ventileinheit für die elektromechanische Pumpe DN65-Ø63 und piFLOW®
    0129641
  • Ventileinheit für die elektromechanische Pumpe DN80-Ø76 und piFLOW®
    0129232
  • Ventileinheit für die elektromechanische Pumpe DN100-Ø101.6 und piFLOW®
    0128779

Merkmale

  • zusammen mit elektromechanischen Vakuumpumpen und Piab Vakuumförderern verwenden
  • Voll pneumatisch
  • Wandmontage
  • Empfohlene Verwendung mit einem Druckregler inkl. Druckluftverteiler