piPREMIUM Nachrüstsatz C56-600 - 1
Artikelnummer: 0201601
2 Varianten

piPREMIUM Nachrüstsatz C56-600

Bietet die Möglichkeit die C21 Fördererserie auf die Premium piFLOW®p Plattform zu bringen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • piPREMIUM Nachrüstsatz C56-800
    0201166
  • piPREMIUM Nachrüstsatz C56-600
    0201601

Merkmale

  • Der Nachrüstsatz verfügt für einen schnellen Austausch der Maxi L Pumpe und des Top Moduls über eine plug-and–play Anordnung.
  • Patentierte COAX® Technologie
  • Seitlich angebracht für niedrige Bauhöhen
  • Hohe Saugleistung
  • Kompakte Größe und geringes Gewicht
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Modularer Aufbau
  • Das Pneumatikventil für die Druckluft zum Luftschock Tank und die Montageplatte für die C-Serie sind im Lieferumfang enthalten