Quetschventil DN65 (8 bar) Innengewinde - 1
Artikelnummer: 34.04.627
13 Varianten

Quetschventil DN65 (8 bar) Innengewinde

Piab bietet Edelstahl-Rohrbögen, Schläuche für die Förderung von Lebensmitteln, verschiedene Arten von Rohrverbindungsstücken, Rohrleitungs-Entleerungen, Quetschventile sowie viele andere Lösungen an, um Ihr Vakuum-Förderersystem zu vervollständigen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Quetschventil DN25 (8 bar) Innengewinde
    34.04.624
  • Quetschventil DN32 (8 bar) Innengewinde
    34.04.607
  • Quetschventil DN40 (8 bar) Innengewinde
    34.04.625
  • Quetschventil DN50 (8 bar) Innengewinde
    34.04.626
  • Quetschventil DN65 (8 bar) Innengewinde
    34.04.627
  • Quetschventil DN80 (8 bar) Innengewinde
    34.04.628
  • Quetschventil DN20 (4 bar) Innengewinde
    34.04.676
  • Quetschventil DN32 (4 bar) Innengewinde
    34.04.677
  • Quetschventil DN40 (4 bar) Schlauchanschluss
    34.04.629
  • Quetschventil DN50 (4 bar) Schlauchanschluss
    34.04.630
  • Quetschventil DN65 (4 bar) Schlauchanschluss
    34.04.631
  • Quetschventil DN80 (4 bar) Schlauchanschluss
    34.04.632
  • Quetschventil DN100 (4 bar) Schlauchanschluss
    34.04.678