Reducer in. 1 1/2"- 1 1/4" out. SS - 1
Artikelnummer: 0244307
5 Varianten

Reducer in. 1 1/2"- 1 1/4" out. SS

Wird verwendet, um die Anpassung von Innengewinde an Außengewinde in verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten. Sie verbinden insbesondere die Einspeiseadapter piFLOW®p, piFLOW®i/f und piFLOW®t mit den entsprechenden Luftfiltern am Einlauf.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Reducer in. 3/4"-1/4" out. SS
    0244303
  • Reducer in. 1 1/2"- 3/4" out. SS
    0244305
  • Reducer in. 1 1/2"- 1" out. SS
    0244306
  • Reducer in. 1 1/2"- 1 1/4" out. SS
    0244307
  • Reducer in. 2"- 2" out. SS
    0244308

Merkmale

  • Anpassung von Innengewinde an Außengewinde in verschiedenen Anwendungen.
  • Rostfreier Stahl, Güteklasse 316 (säure- und korrosionsbeständig).