Artikelnummer: 0243870
4 Varianten
Clamp ferrule 63-2 1/2", in. G 2" SS
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the Air carrying unit(ACU) and Pipeline emptying unit(PLEU) with the appropriate air inlet filters.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0243868
0243869
0243870
0243877
Merkmale
- Female-to-male adaptation in multiple applications.
- Stainless steel, grade 316 (Acid and corrosion resistant).
- PTFE gasket in the ferrule.