Clamp ferrule 51-2", in. G 1 1/2" SS - 1
Artikelnummer: 0243869
4 Varianten

Clamp ferrule 51-2", in. G 1 1/2" SS

Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the piFLOW®p SMART Air carrying unit(ACU) and Pipeline emptying unit(PLEU) with the appropriate air inlet filters.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Clamp ferrule 38-1 1/2", in. G 1 1/2" SS
    0243868
  • Clamp ferrule 51-2", in. G 1 1/2" SS
    0243869
  • Clamp ferrule 63-2 1/2", in. G 2" SS
    0243870
  • Klemmhülse 76-3″ mit Buchse in. G 2″ SS
    0243877

Merkmale

  • Female-to-male adaptation in multiple applications.
  • Stainless steel, grade 316 (Acid and corrosion resistant).
  • PTFE gasket in the ferrule.