Schlauch transparent PVC 3"/ 75-76 mm - 1
Artikelnummer: 0207848
7 Varianten

Schlauch transparent PVC 3"/ 75-76 mm

Piab bietet Edelstahl-Rohrbögen, Schläuche für die Förderung von Lebensmitteln, verschiedene Arten von Rohrverbindungsstücken, Rohrleitungs-Entleerungen, Quetschventile sowie viele andere Lösungen an, um Ihr Vakuum-Förderersystem zu vervollständigen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Schlauch transparent PVC  1"/ 25 mm
    0207843
  • Schlauch transparent PVC 1.25"/ 32 mm
    0207844
  • Schlauch transparent PVC 1.5"/ 38 mm
    0207845
  • Schlauch transparent PVC 2"/ 50-51 mm
    0207846
  • Schlauch transparent PVC 2.5"/ 63-65 mm
    0207847
  • Schlauch transparent PVC 3"/ 75-76 mm
    0207848
  • Schlauch transparent PVC 4"/ 100-102 mm
    0207849

Merkmale

  • Der Schlauch ist frei von Phthalaten.
  • Glatte innere Wände gewährleisten optimalen Fluss.
  • Der Schlauch ist für alle Arten von Luft und Dämpfen, für den Transport von Staub und Granulaten sowie für abrassive Materialien geeignet.