Schlauch PUR 2"/ 50-51 mm - 1
Artikelnummer: 0207839
7 Varianten

Schlauch PUR 2"/ 50-51 mm

Piab bietet Edelstahl-Rohrbögen, Schläuche für die Förderung von Lebensmitteln, verschiedene Arten von Rohrverbindungsstücken, Rohrleitungs-Entleerungen, Quetschventile sowie viele andere Lösungen an, um Ihr Vakuum-Förderersystem zu vervollständigen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Schlauch PUR 1"/ 25 mm
    0207836
  • Schlauch PUR 1.25"/ 32 mm
    0207837
  • Schlauch PUR 1.5"/ 38 mm
    0207838
  • Schlauch PUR 2"/ 50-51 mm
    0207839
  • Schlauch PUR 2.5''/ 63 mm
    0207840
  • Schlauch PUR 3"/ 76 mm
    0207841
  • Schlauch PUR 4"/ 102 mm
    0207842

Merkmale

  • Der Schlauch entspricht den EU Verordnungen 10/2011 und 2015/174.
  • Der Schauch entspricht den FDA Vorschriften.
  • Der Schlauch ist für alle Arten von Luft und Dämpfen, für den Transport von Staub und Granulaten sowie für abrassive Materialien geeignet.
  • Der Schlauch ist antistatisch (<10^9 Ω) und elektrisch leitfähig in Übereinstimmung mit der ATEX Richtlinie 2014/34/EU.