Rohrmuffe gerade 40x40 NBR FCM - 1
Artikelnummer: 0206487
10 Varianten

Rohrmuffe gerade 40x40 NBR FCM

Zur Vervollständigung des Fördersystems bietet Piab Rohrbögen aus Edelstahl, Schläuche in Lebensmittelqualität, verschiedene Arten von Rohrverbindungsstücken, Rohrleitungsentleerungseinheiten, Quetschventile und viele andere Lösungen an.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Rohrmuffe gerade 75x75 NBR FCM
    0206483
  • Rohrmuffe gerade Reduzierung 75x50 NBR FCM
    0206484
  • Rohrmuffe gerade 50x50 NBR FCM
    0206485
  • Rohrmuffe gerade 100x100 NBR FCM
    0206486
  • Rohrmuffe gerade 40x40 NBR FCM
    0206487
  • Rohrmuffe gerade 32x32 NBR FCM
    0206488
  • Rohrmuffe gerade Reduzierung 100x75 NBR FCM
    0206490
  • Rohrmuffe gerade Reduzierung 50x40 NBR FCM
    0206491
  • Rohrmuffe gerade Reduzierung 40x32 NBR FCM
    0206492
  • Pipe fitting straight 63 x 63 NBR FCM
    0205475

Merkmale

  • Erfüllt die Anforderungen der FDA, EG Nr. 1935/2004 und EG Nr. 10/2011.
  • Antistatisch.
  • Schlauchschelle nicht enthalten.